Auxiliary contact block, TeSys Deca, 4NO, front mounting, spring terminals

LADN403

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Deca instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC1D and control relays CAD. It provides 4NO contacts rated up to 10A/690V AC, connection by spring terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LADN403
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 44 x 48 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca - Combination blocks - with contactor LC1D09...D38
GV2AF3

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 283.55
THB 145.00
Control relay- TeSys Deca- 3NO+2NC- 0 to 690V- 24VDC standard coil- spring
CAD323BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,424.00
THB 1,746.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 24VDC coil- spring
LC1D093BD

สินค้าหมด

CAD503BD
CAD503BD

สินค้าหมด

LC1D093P7
LC1D093P7

สินค้าหมด

LC1D123B7
LC1D123B7

สินค้าหมด

LC1D123BD
LC1D123BD

สินค้าหมด

LC1D123E7
LC1D123E7

สินค้าหมด