
calcActive())">
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO+2NC, front mounting, screw clamp terminals, red front face
LADN22S
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LADN22S
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO+2NC, front mounting, screw clamp terminals, red front face
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Deca instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC1D, LC1F and control relays CAD. It provides 2NO+2NC contacts (NC mirror certified) rated up to 10A/690V AC, connection by screw clamp terminals, and is used as safety chain indication thanks to its red front face. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LADN22S |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 44 x 48 mm |