calcActive())">
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO+2NC, front mounting, screw clamp terminals, EN 50012
LADN22G
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LADN22G
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO+2NC, front mounting, screw clamp terminals, EN 50012
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
TeSys Deca instantaneous auxiliary contact block, for 4-pole contactors LC1D, LC1DT ( = 80A AC-1). It provides 2NO+2NC contacts (NC mirror certified) rated up to 10A 690V AC, connection by screw clamp terminals, with terminal referencing conforming to EN 50012. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LADN22G |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 44 x 48 mm |