Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO, front mounting, lugs-ring terminals

LADN206

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Deca instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC1D, LC1F. It provides 2NO contacts rated up to 10A 690V AC, connection by ring lugs screw terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LADN206
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 26 x 48 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca - Combination blocks - with contactor LC1D09...D38
GV2AF3

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 283.55
THB 145.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 110VAC 50/60Hz coil- Lugs-ring terminals
LC1D096F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D326BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D096BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,958.10
THB 999.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 24VDC low consumption coil- Lugs-ring terminals
LC1D096BL

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,433.80
THB 731.00
Control relay- TeSys Deca- 3NO+2NC- 0 to 690V- 220VAC 50/60Hz standard coil- Lugs-ring terminals
CAD326M7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 220VAC 50/60Hz coil- Lugs-ring terminals
LC1D096M7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 12A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D126BD

สินค้าหมด