calcActive())">
Set of power connections, parallel busbar, for 3P reversing contactors assembly, LC1D09-D38 spring terminals
LAD9V12
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD9V12
Set of power connections, parallel busbar, for 3P reversing contactors assembly, LC1D09-D38 spring terminals
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
TeSys Deca power connection module for 3-pole contactors LC1D093-D323 (with spring terminals). For assembling contactors in reversing motor starters. It provides the parallel connection of 2 contactors on line side. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD9V12 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |