Safety red protective cover for TeSys Deca contactor, LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A

LAD9ET1S
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

TeSys Deca safety red protective cover, for preventing access to the moving contact carrier. Replacement part, to be used for LC1D09…D38/D40A...D80A and LC1DT20…DT40/LC1DT60A and DT80A contactors. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LAD9ET1S
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 29.5 x 45 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D40AB7
THB 2,969
THB 5,821
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 125VDC coil
LC1D32GD
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 24V DC standard coil
LC1D95BD
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V 80A- 100V AC 50/60Hz coil- ring-lug terminals
LC1D806K7
thermal overload relays, TeSys Deca, 63...80A, class 10A
LRD3363
THB 3,056
THB 5,992