
calcActive())">
Kit for star delta starter assembling, for 3 x contactors LC1D09-D38 star identical, with timer block
LAD91217
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD91217
Kit for star delta starter assembling, for 3 x contactors LC1D09-D38 star identical, with timer block
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Deca mounting kit, for star-delta starter assembly with 3-pole contactors LC1D09-D38 (all with the same physical size). For motor applications up to 25kW@400V in delta connection. It contains power circuit connections, screws and clamps for fixing 3 contactors to a plate, a time delay contact block LADS2 (1-30s). Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD91217 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |