
calcActive())">
Adapter terminal block, TeSys Deca, for separate mounting of LRD15.. LR3D15..
LAD7B105
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD7B105
Adapter terminal block, TeSys Deca, for separate mounting of LRD15.. LR3D15..
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys LRD terminal block for mounting of thermal overload relays LRD15, LR3D15. To be used for a separate mounting between overload relay and contactor. It provides top connections with screw clamp terminals, clip-on fixing on 35 mm DIN-rail or fixing by screws. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD7B105 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LR97D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 82 mm |