
calcActive())">
TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 24V DC/AC
LAD703B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD703B
TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 24V DC/AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys LRD remote control device for thermal overload relays LRD/LR3D D01-D35, D04L-D32L, D313-D380, D313L-D365L and LR9D01-D32. It provides a 24V AC/DC control circuit to perform a remote tripping and electrical reset. Left-hand side mounting on the thermal overload relay by clip-on. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD703B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LR9 |