
calcActive())">
Mechanical latch block, TeSys Deca, 24V AC/DC
LAD6K10B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD6K10B
Mechanical latch block, TeSys Deca, 24V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Deca mechanical latch block, for LC1D09-D38, LC1DT20...DT40, LC1D40A...D80A 3P, LC1DT60A...DT80A 4P contactors. Electrical latching and unlatching is performed applying a 24V control voltage pulse ( 100ms in AC, 250ms in DC). Unlatching can be manually operated. Clip-on mounting on front of contactor, connection by screw terminals. For applications with high operating rates until 1200 cycles/hour. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD6K10B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |