Suppressor module, TeSys Deca, bidirectional peak limiting diode, 24V AC/DC

LAD4T3B

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Deca suppressor module, for LC1D40A-D80A, LC1DT60A-DT80A contactors. To be used with 12-24V AC or DC control circuit voltage, it provides a bidirectional peak limiting diodes protection limiting the transient voltage to 2 Uc max. Clip-on front mounting, overall size of the contactor is unchanged. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LAD4T3B
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 24 V DC standard coil
LC1D50ABD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,341.10
THB 4,764.00
TeSys Deca thermal overload relays - 30...40 A - class 10A
LRD340

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,852.00
THB 1,965.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D40AB7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,820.80
THB 2,969.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 50A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D50AB7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,484.20
THB 3,307.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 24VDC standard coil
LC1D65ABD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,840.00
THB 6,548.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VDC standard coil
LC1D40ABD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,035.70
THB 4,098.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D65AB7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,741.90
THB 4,458.00
Contactor- TeSys Deca- 4P(4 NO)- AC-1- 0 to 440V- 80A- 24V DC standard coil
LC1DT80ABD

สินค้าหมด