RC Transient Suppressor,TeSys Deca,110...250V AC

LAD4RCU
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

TeSys Deca suppressor module, for LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 contactors and CAD control relays. To be used with 110-250V AC control circuit voltage, it provides a RC protection limiting the transient voltage to 3 Uc max. Clip-on side mounting, overall size of the contactor is unchanged. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LAD4RCU
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 125VDC coil
LC1D32GD
THB 4,562
THB 8,945
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D40AB7
THB 2,969
THB 5,821
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 24V DC standard coil
LC1D95BD
THB 9,277
THB 18,190
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V 80A- 100V AC 50/60Hz coil- ring-lug terminals
LC1D806K7
THB 8,186
THB 16,050
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 1-1.6 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2P06
THB 1,801
THB 3,531