calcActive())">
RC CIR, clic-on contactor D09 D38 3P 24
LAD4RCE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD4RCE
RC CIR, clic-on contactor D09 D38 3P 24
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
TeSys Deca suppressor module, for LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 contactors and CAD control relays. To be used with 24-48V AC control circuit voltage, it provides a RC protection limiting the transient voltage to 3 Uc max. Clip-on side mounting, overall size of the contactor is unchanged. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD4RCE |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |