D40A to D65A RC 380-415V Suppressor

LAD4RC3N

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Deca suppressor module, for LC1D40A-D80A, LC1DT60A-DT80A contactors. To be used with 110-240V AC control circuit voltage, it provides a RC protection limiting the transient voltage to 3 Uc max. Clip-on front mounting, overall size of the contactor is unchanged. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LAD4RC3N
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 380VAC 50/60Hz coil
LC1D40AQ7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,820.80
THB 2,969.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 415VAC 50/60Hz coil
LC1D40AN7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 50A- 400VAC 50/60Hz coil
LC1D50AV7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 415VAC 50/60Hz coil
LC1D65AN7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 380VAC 50/60Hz coil
LC1D65AQ7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,741.90
THB 4,458.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 400VAC 50/60Hz coil
LC1D65AV7

สินค้าหมด

LC1D40AV7
LC1D40AV7

สินค้าหมด

LC1D50AN7
LC1D50AN7

สินค้าหมด