
calcActive())">
sheet of labels, blank, 8x12mm, for TeSys Deca
LAD22
THB 706.20
THB 360.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD22
sheet of labels, blank, 8x12mm, for TeSys Deca
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
sheet of labels, blank, 8x12mm, for TeSys Deca
THB 706.20
THB 360.00
คำอธิบาย
TeSys Deca marking accessories, for auxiliary contact blocks LADN (2 contacts), LADT, LADR. Sheet of 112 blank legends, 8 x 12mm, self-adhesive. Sold in lots of 10 units. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD22 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 8 x 12 mm |