
calcActive())">
suppressor module - RC circuit - 220 V AC
LA9F980
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA9F980
suppressor module - RC circuit - 220 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys F suppressor block, for coil protection of contactors LC1F, LC2F, CR1F. To be used for 220V AC control circuits, it provides RC protection limiting the transient voltage to 3 Uc max. Clipping on bracket LA9D09981 (to be ordered separately), to be connected to the coil screw terminals. It conforms to RoHS/REACh regulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA9F980 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys F |