calcActive())">
Set of power connections, parallel and reverser busbars, for 3P reversing contactors assembly, LC1D40A-D80A
LA9D65A69
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA9D65A69
Set of power connections, parallel and reverser busbars, for 3P reversing contactors assembly, LC1D40A-D80A
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
TeSys Deca set of power connections, for 3-pole contactors LC1D40A-D80A. To be used for assembling contactors in reversing motor starters. It includes a set of parallel bars for the line side, a set of reverser bars for the load side. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA9D65A69 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |