
calcActive())">
Mounting plate, TeSys Deca, supported by screws
LA7D902
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA7D902
Mounting plate, TeSys Deca, supported by screws
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys LRD mounting plate, for LRD3**, LR3D3**, LR2D35** thermal overload relays. To be used when the overload relay is associated with the terminal block LA7D3064 (to be ordered separately). It provides screw fixing with 110 mm centres for the overload relay and terminal block assembly. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA7D902 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 75 x 126 mm |