
calcActive())">
Adapter terminal block,TeSys Deca,for separate mounting of LRD33**/LR2D3***/LR3D3***
LA7D3064
THB 3,145.80
THB 1,604.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA7D3064
Adapter terminal block,TeSys Deca,for separate mounting of LRD33**/LR2D3***/LR3D3***
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Adapter terminal block,TeSys Deca,for separate mounting of LRD33**/LR2D3***/LR3D3***
THB 3,145.80
THB 1,604.00
คำอธิบาย
TeSys LRD terminal block, for thermal overload relays LRD33**, LR3D33**, LR2D35**. To be used for a separate mounting of overload relay and contactor. It provides top connections by screw clamp terminals, clip-on fixing on 35 mm DIN-rail or fixing by screws. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA7D3064 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LR.D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 75 x 104 mm |