
calcActive())">
Mechanical latch block, TeSys Deca, 24V AC/DC
LA6DK10B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA6DK10B
Mechanical latch block, TeSys Deca, 24V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Deca mechanical latch block, for contactors LC1D40-D65(4P AC) and LP1D40-65(4P DC). Electrical latching and unlatching is performed applying a 24V control voltage pulse. Unlatching can be manually operated. Clip-on mounting on front of contactor, connection by screw terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA6DK10B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |