TeSys K, Suppressor module, varistor, 50...129 V

LA4KE1FC

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys K suppressor module, for contactors LC.K, LP.K, CA.K. To be used with 50-129V AC or DC control circuits, it provides a varistor protection limiting the transient voltage to 2 Uc max. Clip-on mounting on front of contactor (no tools required), it incorporates a power-on LED indicator. Sold in lots of 5 units. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LA4KE1FC
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 6 x 26 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

CA3KN22SD
CA3KN22SD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 12A- aux. 1NC- 110V AC coil- screw clamp terminals
LC1K1201F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 12A- aux. 1NO- 110V AC coil- screw clamp terminals
LC1K1210F7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- 1NC- 110V AC coil- screw clamp terminals
LC2K0901F7

สินค้าหมด

CA3KN22GD
CA3KN22GD

สินค้าหมด

CA3KN31GD
CA3KN31GD

สินค้าหมด

LC1K0901G7
LC1K0901G7

สินค้าหมด

CA3KN31SD
CA3KN31SD

สินค้าหมด