TeSys K, Suppressor module, varistor, 12...24V

LA4KE1B

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys K suppressor module, for contactors LC.K, LP.K, CA.K. To be used with 12-24V AC or DC control circuits, it provides a varistor protection limiting the transient voltage to 2 Uc max. Clip-on mounting on front of contactor (no tools required), it incorporates a power-on LED indicator. Sold in lots of 5 units. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LA4KE1B
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 6 x 26 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys K control relay, 3NO/1NC, 690V, 24V DC standard coil
CA3KN31BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,247.00
THB 1,146.00
TeSys K control relay, 4NO, 690V, 24V DC standard coil
CA3KN40BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,247.00
THB 1,146.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 1-1.6 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME06

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,103.00
THB 1,583.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NO aux., 24V AC coil,screw clamp terminals
LC1K0610B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.90
THB 529.00
Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- aux. 1NC- 24V AC coil
LC1K0601B7

สินค้าหมด

control relay- TeSys K- 4P(2NO+2NC)- 690V- 24V DC standard coil
CA3KN22BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,140.00
THB 1,091.00
control relay- TeSys K- 4P(2NO+2NC)- 690V- 24V AC standard coil
CA2KN22B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,230.50
THB 628.00
Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- 1NC aux- 24V AC coil
LC1K0901B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,177.00
THB 600.00