
calcActive())">
TeSys Deca - interface amplifier module - solid state - 24V DC/250V AC
LA4DWB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA4DWB
TeSys Deca - interface amplifier module - solid state - 24V DC/250V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Deca low signal interface module, for control of contactors LC.D09-D115 (3P). Static relay interface controlled by a 24V DC input signal. To be used with contactors with 24-250V AC coils (B7 to U7), for contactors LC.D80-D115 the use is limited to 100-250V AC coils (F7 to U7). To be mounted on a coil wiring adapter LAD4BB for contactors LC.D09-D38, LAD4BB3 for contactors LC.D40A-D80A, and directly on contactors LC.D80-D115. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA4DWB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 19 mm |