TeSys Deca, suppressor module, diodes, 24...250V DC

LA4DC3U

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Deca suppressor module, for LC1D80-D95 (3P), LP1D40-D80 (4P) contactors. To be used with 24V-250V DC control circuit voltage, it provides flywheel diode protection ensuring no transient overvoltage. Mounting on top of contactor, screw fixing and connection on coil terminals (polarized component). Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LA4DC3U
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 80A- 24V DC standard coil
LC1D80BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 80A- 220V DC standard coil
LC1D80MD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 24V DC standard coil
LC1D95BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 18,190.00
THB 9,277.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 95A- 48V DC standard coil
LC1D95ED

สินค้าหมด

Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 48V DC standard coil
LC1D80ED

สินค้าหมด

LC1D806BD
LC1D806BD

สินค้าหมด

LC1D80BW
LC1D80BW

สินค้าหมด

LC1D80FD
LC1D80FD

สินค้าหมด