
calcActive())">
TeSys Deca, suppressor module, diodes, 12...250V DC
LA4DC1U
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA4DC1U
TeSys Deca, suppressor module, diodes, 12...250V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Deca suppressor module, for LC1D09-D38 (3P) contactors. To be used with 24V-250V DC control circuit voltage, it provides flywheel diode protection ensuring no transient overvoltage. Mounting on top of contactor, clip-on fixing and connection (polarized component). Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA4DC1U |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |