
calcActive())">
Auxiliary contact, TeSys integral, 2NO + 1NC + 3C C/O, Right side
LA1LC010
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA1LC010
Auxiliary contact, TeSys integral, 2NO + 1NC + 3C C/O, Right side
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Integral auxiliary contact block, for contactor breakers LD1LD, LD4LD, LD5LD. It provides 6 instantaneous signaling contacts, 2NO+1NC for contactor state, 1C/O for tripping, 1C/O for tripping on short-circuit, 1C/O for control knob not in auto position. Contacts rated up to 6A/440V in AC-15 and DC-13 categories, connection by screw clamp terminals. Mounted on the right-hand side of the contactor breaker, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, Marine), it conforms to RoHS/REACh regulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA1LC010 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Integral 18, 32, 63 |