Auxiliary contact block, TeSys K, 1NO+3NC, front mounting, screw clamp terminals

LA1KN13

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K with screw clamp terminals (except LP4K, LP5K, CA4K). It provides 1NO+3NC contacts rated up to 10A 690V AC, connection by screw clamp terminals. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LA1KN13
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 38 x 30 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys K control relay, 2NO/2NC, 690V, 220...230V AC coil
CA2KN22M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,230.50
THB 628.00
TeSys K control relay, 3NO/1NC, 690V, 24V DC standard coil
CA3KN31BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,247.00
THB 1,146.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 1-1.6 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME06

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,103.00
THB 1,583.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NO aux., 24V AC coil,screw clamp terminals
LC1K0610B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.90
THB 529.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamp terminals
LC1K0610M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.90
THB 529.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 9 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamps
LC1K0910M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,177.00
THB 600.00
control relay- TeSys K- 4P(2NO+2NC)- 690V- 24V DC standard coil
CA3KN22BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,140.00
THB 1,091.00
control relay- TeSys K- 4P(2NO+2NC)- 690V- 24V AC standard coil
CA2KN22B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,230.50
THB 628.00