
calcActive())">
Auxiliary contact block, TeSys K, 1NO+1NC, front mounting, screw clamp terminals
LA1KN11
THB 642.00
THB 327.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA1KN11
Auxiliary contact block, TeSys K, 1NO+1NC, front mounting, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Auxiliary contact block, TeSys K, 1NO+1NC, front mounting, screw clamp terminals
THB 642.00
THB 327.00
คำอธิบาย
TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K with screw clamp terminals. It provides 1NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC, connection by screw clamp terminals. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA1KN11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 38 x 30 mm |