Auxiliary contact block, TeSys K, 4NC, front mounting, screw clamp terminals

LA1KN04

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K with screw clamp terminals (except LP4K, LP5K, CA4K). It provides 4NC contacts rated up to 10A 690V AC, connection by screw clamp terminals. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LA1KN04
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 38 x 30 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- 1NC aux- 24V AC coil
LC1K0901B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,177.00
THB 600.00
control relay- TeSys K- 4P(2NO+2NC)- 690V- 24V AC standard coil
CA2KN22B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,230.50
THB 628.00
control relay- TeSys K- 4P(2NO+2NC)- <=690V- 48V AC coil
CA2KN22E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,230.50
THB 628.00
Control relay- TeSys K- 2NO+2NC- <= 690V- 380...400V AC coil
CA2KN22Q7

สินค้าหมด

control relay- TeSys K- 4P(2NO+2NC)- <=690V- 230...240V AC coil
CA2KN22U7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- aux. 1NC- 230V AC coil
LC1K0901P7

สินค้าหมด

CA2KN31D7
CA2KN31D7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- aux. 1NO- 24V AC coil- screw clamps
LC1K0910B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,177.00
THB 600.00