
calcActive())">
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO(sealed)+2NO, front mounting, screw clamp terminals
LA1DZ40
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA1DZ40
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO(sealed)+2NO, front mounting, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Deca instantaneous auxiliary contact block with dust and damp protected contacts, for LC1D contactors and CAD control relays in harsh industral environments. It provides 2NO protected contacts rated up to 0.1A 125V AC / 30V DC, 2NO not protected contacts rated up to 10A 690V AC, connection by screw clamp terminals. Protected contacts with very low minimum switching capacity (5V / 1mA) thanks to gold alloy contact material. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA1DZ40 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 44 x 48 mm |