Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO(sealed)+1NC(sealed), front, screw clamp terminals

LA1DX11
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

TeSys Deca instantaneous auxiliary contact block with dust and damp protected contacts, for LC1D contactors and CAD control relays in harsh industral environments. It provides 1NO + 1NC protected contacts rated up to 0.1A 125V AC / 30V DC, connection by screw clamp terminals. Very low minimum switching capacity (5V / 1mA) thanks to gold alloy contact material. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LA1DX11
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 44 x 48 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว