
calcActive())">
Limit switch, L100/300, 600 V 10amp type l +options
L100WN2M16
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

L100WN2M16
Limit switch, L100/300, 600 V 10amp type l +options
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
LIMIT SWITCH 600V 10AMP TYPE L +OPTIONS
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | L100WN2M16 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Nema Limit Switches |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 2.25 x 0 in |