
calcActive())">
อะแดปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ พร้อมม่านนิรภัย
3031RJS_WE
THB 216.00
THB 164.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

3031RJS_WE
อะแดปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ พร้อมม่านนิรภัย
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
อะแดปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ พร้อมม่านนิรภัย
THB 216.00
THB 164.00
คำอธิบาย
Keystone jack adaptor, Concept, with shutter
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 3031RJS_WE |
ประเภทสินค้า | Adaptor |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 18.78 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14 x 46 x 23.2 mm |
Pincode Group | Thailand |