
calcActive())">
คีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ 22 มม. - 3 ตําแหน่ง - stay put - 2NO - ถอนกุญแจ 3 ตำแหน่ง
XA2EG03
THB 551.05
THB 281.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XA2EG03
คีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ 22 มม. - 3 ตําแหน่ง - stay put - 2NO - ถอนกุญแจ 3 ตำแหน่ง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ 22 มม. - 3 ตําแหน่ง - stay put - 2NO - ถอนกุญแจ 3 ตำแหน่ง
THB 551.05
THB 281.00
คำอธิบาย
- This Harmony XA2 black key-put switch has 3-positionsoperates with free key in all position mechanism
- It has a metal bezel
- It has 2 x NO contacts
- This key selector switch provides a versatile interface for controlling your machines
- It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
- It provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes
- It is impact resistantdust resistantwater resistant and vibration resistant thanks to its IP65making it ideal for operation in harsh environments
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XA2EG03 |
ประเภทสินค้า | Complete selector switch |
ประเภทสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 100000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-4 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 93 g |
Contacts Type and Composition | 2NO |
Number Position | 3 |
Range of Product | Easy Harmony XA2 |
Type of Operator | Stay Put |
Switch Type | Key Switch |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | XA2 |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Switch |
กลุ่มสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 40 x 160 x 110 cm |