
calcActive())">
TeSys VARIO / Mini VARIO - front and red rotary handle - 1 to 3 padlocking
KCF1PZ
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

KCF1PZ
TeSys VARIO / Mini VARIO - front and red rotary handle - 1 to 3 padlocking
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies VN12, VN20, V02 to V2. It provides a red handle and yellow front plate 60x60mm, for main and emergency stop switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle padlockable, for 3 padlocks (to be ordered separately). Front plate with I-O indicators and with 4 holes fixing, it ensures an IP65 protection (NEMA type 1 and 12) to the mounting. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | KCF1PZ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Mini-Vario, VARIO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 60 x 60 mm |