
calcActive())">
สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 ชนิดกันน้ำ พร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า
A3031WBP_GY
THB 306.02
THB 233.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A3031WBP_GY
สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 ชนิดกันน้ำ พร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 ชนิดกันน้ำ พร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า
THB 306.02
THB 233.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A3031WBP_GY |
ประเภทสินค้า | bell press switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 96.462 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1 x 1 x 1 cm |