
calcActive())">
Cam switch, Harmony K, front mounting, plastic, 3 poles,2 positions, 60°, 32A, 64x64mm, marked 0/1
K30C003AP
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

K30C003AP
Cam switch, Harmony K, front mounting, plastic, 3 poles,2 positions, 60°, 32A, 64x64mm, marked 0/1
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony K30 cam switch/selector switch has 3 poles (3P). It also has a rating of 32A, a screw clamp mounting mode and a metallic color with black marking. It has "0 - 1" marking to indicate the position of the switch. This metal head cam switch/selector switch is designed to meet most industrial and process control application thanks to a compact size, an easy integration with 16mm and 22mm diameter units and has several selection functions. It has a 60 degree between its switching positions.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | K30C003AP |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony K1, K2 |