
calcActive())">
Body for stepping switch, Harmony K, Ø 22mm, plastic, 3 poles, 4 steps, 45°, 12A
K1M024N
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

K1M024N
Body for stepping switch, Harmony K, Ø 22mm, plastic, 3 poles, 4 steps, 45°, 12A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
K1 CONTACT BLOCK
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | K1M024N |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony K1, K2 |