
calcActive())">
Cam ammeter switch, Harmony K, Ø 22mm, plastic, 3 positions, position 0, 90°, 12A, 45x45mm,metallic legend, marked 0/L1/L2/L3, 35mm black handle
K1F003MCH
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

K1F003MCH
Cam ammeter switch, Harmony K, Ø 22mm, plastic, 3 positions, position 0, 90°, 12A, 45x45mm,metallic legend, marked 0/L1/L2/L3, 35mm black handle
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This K1 ammeter switch is ideal for switching between phase current measurements on a switchboard, has a rated voltage of 690V AC and a rated current of 12A. It has a square shape and a metallic legend with black marking. It is IP65 and installs in a 22mm hole. Its high IP allows for handling of panel operations in very dusty and wet environments, including outdoors.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | K1F003MCH |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony K1, K2 |