
calcActive())">
Body for stepping switch, Harmony K, Ø 22mm, plastic, 1 pole, 5 steps, 45°, 12A
K1E005N
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

K1E005N
Body for stepping switch, Harmony K, Ø 22mm, plastic, 1 pole, 5 steps, 45°, 12A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony K1 body for stepping switch has 1 pole (1P). It also has a rating of 12A and a screw clamp mounting mode. It has a 45 degree between its switching positions. It is designed to fit in 16-22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | K1E005N |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony K1, K2 |