Cam changeover switch, Harmony K, multifixing, plastic, 1 pole, position 0, 45°, 12A, 45x45mm, metallic legend, marked 2/0/1, 35mm black handle

K1B001ULH

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony K1 complete cam switch/selector switch has 1 pole (1P). It also has a rating of 12A, a screw clamp mounting mode and a metallic color with black marking. It has "2 - 0 - 1" marking to indicate the position of the switch. This metal head complete cam switch/selector switch is designed to meet most industrial and process control application thanks to a compact size, an easy integration with 16mm and 22mm diameter units and has several selection functions. It has a 45 degree between its switching positions.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ K1B001ULH
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony K1, K2

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony XB4- Key switch selector- metal- black- Ø22- key 455- 2 positions- stay put- 1 NO
XB4BG21

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,455.20
THB 683.00
Harmony XB4- Key switch selector- metal- black- Ø22- key 455- 3 positions- stay put- 2 NO
XB4BG03

สินค้าหมด

Selector switch- Harmony XB4- complete Ø22 mm- metal- 2 positions
XB4BJ25

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,230.50
THB 574.00
Harmony XB5, Pilot light, plastic, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB5AVB6

สินค้าหมด

Illuminated push button- Harmony XB5- plastic- blue flush- 22mm- universal LED- plain lens- 1NO + 1NC- 230...240V AC
XB5AW36M5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,021.85
THB 501.00