
calcActive())">
Harmony K1, K2, Body for changeover switch, 1 pole, with off position, 45° switching angle, 12 A, for Ø 22 mm
K1B001U
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

K1B001U
Harmony K1, K2, Body for changeover switch, 1 pole, with off position, 45° switching angle, 12 A, for Ø 22 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony K1 body for changeover switch has 1 pole (1P). It also has a rating of 12A, a screw clamp mounting mode and a black color. It has a 45 degree between its switching positions. It is designed to fit in 16-22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | K1B001U |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony K1, K2 |