
calcActive())">
Cam changeover switch, Harmony K, Ø16 or 22mm , plastic, 3 poles, 30°, 10A, 30x30mm, marked 1/2
K10F013UCH
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

K10F013UCH
Cam changeover switch, Harmony K, Ø16 or 22mm , plastic, 3 poles, 30°, 10A, 30x30mm, marked 1/2
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
CAM CHANGEOVER SWITCH 3POLE 60° 10 A FOR
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | K10F013UCH |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony K1, K2 |