
calcActive())">
Cam stepping switch, Harmony K, Ø16 or 22mm , plastic, 1 pole, 3 steps, 30°, 10A, 30x30mm, marked 1/2/3
K10C003NCH
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

K10C003NCH
Cam stepping switch, Harmony K, Ø16 or 22mm , plastic, 1 pole, 3 steps, 30°, 10A, 30x30mm, marked 1/2/3
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony K10 cam stepping switch has 1 pole (1P). It also has a rating of 10A, a screw clamp mounting mode and a metallic color with black marking. It has "1 - 2 - 3" marking to indicate the position of the switch. This metal head cam stepping switch is designed to meet most industrial and process control application thanks to a compact size, an easy integration with 16mm and 22mm diameter units and has several selection functions. It has a 60 degree between its switching positions. IP65 on its front part allows for installation in harsh (heavy) environment or outdoor.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | K10C003NCH |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony K1, K2 |