
calcActive())">
Cam switch, Harmony K, Ø16 or 22mm, plastic, 1 pole, position 0, 60°, 10A, 30x30mm, marked 1/0/2
K10B001UCH
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

K10B001UCH
Cam switch, Harmony K, Ø16 or 22mm, plastic, 1 pole, position 0, 60°, 10A, 30x30mm, marked 1/0/2
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
CAM CHANGEOVER SWITCH 1 POLE 60° 10 A FO
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | K10B001UCH |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony K1, K2 |