A9L16633

IPRF1 12.5r modular surge arrester - 3P - 350V - with remote transfert

1/1
A9L16633

IPRF1 12.5r modular surge arrester - 3P - 350V - with remote transfert

สินค้าหมด
Commercial Reference
A9L16633
รวมภาษี
  • Acti9 iPRD
  • Surge Protection Devices Type 2 or 3, from 8 kA to 65 kA
  • Modular surge arresters Type 2 with withdrawable cartridges, from 8 kA to 65 kA, recommended for incoming and secondary protection, compliant with IEC/EN 61643
  • 11:2011
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

IPRF1 12.5r modular surge arrester - 3P - 350V - with remote transfert

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCFD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    A9L16633
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Acti 9 iPRF1, PRD1
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    594 g
  • ชนิดของสินค้า
    Acti9 Surge Protection Devices - SPDs
  • กลุ่มสินค้า
    Acti 9 iPRF1, PRD1
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    9.5 x 8.5 x 8 cm
more specification
less specification