
calcActive())">
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ MOV+GDT ชนิด Type 2 ขนาด Imax 40kA แบบ 3P
A9L40301
THB 13,696.00
THB 9,095.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9L40301
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ MOV+GDT ชนิด Type 2 ขนาด Imax 40kA แบบ 3P
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ MOV+GDT ชนิด Type 2 ขนาด Imax 40kA แบบ 3P
THB 13,696.00
THB 9,095.00
คำอธิบาย
- This Acti9 iPRD40r surge arrester protects 3P installations
- It allows quick replacement of damaged cartridges
- This Type 2 device is recommended for high risk level in incoming panel board
- It offers remote reporting of the "cartridge must be changed" message
- It can be turned over to allow the phase/neutral/earth cables to enter through either the top or the bottom
- The associated circuit breaker Isc breaking capacity can go up to 50kA
- It is compatible with TT and TN-S earthing system
- The Uc maximum continuous operating voltage in common mode (between phase and earth) is 350VAC
- The Up maximum voltage protection level in common mode (between phase and earth) is 1.6kV
- The Ue rated operational voltage is 230VAC +/- 10%
- The product colour is white (RAL9003).The dimensions are (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 69mm
- The weight is 323g
- The degree of protection is IP20 and IP40 in modular enclosure
- The operating temperature is -25°C to 60°C
- The storage temperature is -40°C to 85°C
- This product is compliant with EN 61643-11 and IEC 61643-11 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9L40301 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iPF K |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 365 g |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Surge Protection Devices - SPDs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iPF K |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9 x 6.5 x 7.5 cm |