iPF K 40 modular surge arrester - 1 pole + N - 340V

A9L15687

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Acti9 iPF K 40 product is a modular surge arrester. It protects 3P installations. The Imax maximum discharge current is 40kA .The In nominal discharge current is 15kA. The multi-pole single-piece surge arrester range is adapted for TT, TN-S, TN-C earthing systems. This type 2 incoming protection surge arrester is recommended for a high risk level. The Uc maximum continuous operating voltage in common mode (between neutral and earth) is 260VAC. The Uc maximum continuous operating voltage in differential mode (between phase and neutral) is 340VAC. The Up Voltage protection level is 1.5kV in common mode (between neutral and earth) and in differential mode (between phase and neutral). The Ue rated operational voltage is 230VAC +/- 10%. The product colour is white (RAL9003).The dimensions are (W) 36mm x (H) 81mm x (D) 69mm. The weight is 210g. The degree of protection is IP20 and IP40 in modular enclosure. The operating temperature is -25°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 85°C. This product is compliant with IEC 61643-11 and EN 61643-11 standards.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9L15687
ประเภทสินค้า surge arrester
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 205.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Acti 9 iPF K
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 4.5 x 7.5 x 9 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 iK60N, 2P, 40 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1)
A9K24240

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 545.70
THB 328.00