
calcActive())">
สวิตช์กลางทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
M3T31_IM_WE
THB 340.26
THB 258.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T31_IM_WE
สวิตช์กลางทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์กลางทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
THB 340.26
THB 258.00
คำอธิบาย
Intermediate Switch, Avataron A, 16AX 250V, S sized, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T31_IM_WE |
ประเภทสินค้า | Intermediate Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 35.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 35 x 23.1 x 69.3 mm |
Pincode Group | Thailand |