61 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Cable ends- Linergy TR cable ends- single conductor- 0.5mm²- for un-insulated cable- medium size- 10 sets of 100
DZ5CE040

สินค้าหมด

ClimaSys forced vent. IP54- 85m3/h- 230V- with outlet grille and filter G2
NSYCVF85M230PF

สินค้าหมด

outlet grille plast cut out 92x92mm ext dim 137x117mm IP54
NSYCAG92LPF

สินค้าหมด

ClimaSys forced vent. IP54- 58m3/h- 24V DC- with outlet grille and filter G2
NSYCVF38M24DPF

สินค้าหมด

ClimaSys CC - thermostat 250V - range of temperature +5…60°C - 1 NO/NC - °C
NSYCCOTHI

สินค้าหมด

outlet grille plast cut out 223x223mm ext dim 268x248mm IP54
NSYCAG223LPF

สินค้าหมด

ClimaSys CC - simple thermostat 250V - range of temperature 0…60°C - NO - °C
NSYCCOTHO

มีสินค้า

Price starting from
THB 547.00
THB 770.40
ClimaSys forced vent. IP54- 300m3/h- 230V- with outlet grille and filter G2
NSYCVF300M230PF

สินค้าหมด

ClimaSys standard cooling unit roof of enclosure - 820W at 230 V
NSYCU800R

สินค้าหมด

Cable ends- Linergy TR cable ends- single conductor- black- 1.5mm²- medium size- 10 sets of 100
DZ5CE015

มีสินค้า

Price starting from
THB 9.00
THB 12.84
Cable ends- Linergy TR cable ends- single conductor- red- 1mm²- medium size- 10 sets of 100
DZ5CE010

มีสินค้า

Price starting from
THB 9.00
THB 11.77
Cable ends- Linergy TR cable ends- single conductor- grey- 0.75mm²- 10 sets of 100
DZ5CE007

สินค้าหมด